適用於 Siemens S200 驅動技術的柔性電纜

西門子電纜
適用於 Siemens S200 的電纜
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm²]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
cf210.ul.07.03.02.01(4G0.75+(2x0.34)C)C9.072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0.75+(2x0.34)C)C9.072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960
CF111.023.D(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢