FANUC 測量系統... 用於重油污染...

chainflex CF111.D 拖鏈電纜,適用於工業應用,提供 36 個月保固。
電纜電纜測量系統 CHAINFLEX® CF111.041.D/CF111.042.D

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm] 含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54980
CF111.042.D (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56299

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢