西門子電纜 CF220

用於西門子 SIMANICS S210 驅動器的電纜 - 纜線

我們的 PVC 混合電纜 CF220.UL.H304.15.04

用於 Siemens SIMANICS S210 驅動器的電纜 - 我們的 PVC 混合電纜

我們可提供西門子電纜

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

CF220.UL.H:現成的混合伺服電纜或按米出售的混合伺服電纜

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
cf220.ul.h304.15.04(4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C13.0159234

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢