從拖鏈直接到縣槽電纜橋架...列出的馬達和控制電纜

CF 截面積擴展
UL 認證的馬達和控制電源電纜

從能源鏈直接到電纜托盤......列出馬達和控制電纜

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12.599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14.0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16.5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20.0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24.0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28.07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32.011731783
CF150.UL.10.2525G1.021.0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11.089175

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢