測試設定:CFBUS 匯流排纜線

試驗編號:5006a產品使用壽命: 41 million strokes
電纜類型:數據電纜 CFBUS.052(乙太網路電纜)彎曲半徑:100 mm (factor 9.8 x d)
電纜類型:匯流排電纜

此測試評估 CFBUS.052 在半徑為 100mm 的電子鏈中的預期使用壽命。

cfbus 應用程式

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢