測試編號:
4843
彎曲半徑:
75 mm(係數 10xd)
產品使用壽命:
一千四百萬來回往復行程
此測試檢查了 CF884.001 半徑 75 mm的拖鏈中的預期產品使用壽命。
超過 1400 萬行程的測試結果證明,電線電纜可滿足處理或石材加工行業的高要求。
PVC 量測系統電纜非常適合室內應用。例如,在拖鏈中,它在石材加工設施中運作非常好。在這裡,拖鏈和電纜為工具架提供電力。由於 PVC 的非常好的磨損性能,電纜非常耐用,這意味著避免停機時間。它還可以阻隔常見的石粉,因此非常適合在機器中使用。
4692
彎曲半徑
55 mm(係數 7.6 x d)
3200萬次來回往復
此測試檢查了 CF113.038.D 在拖鏈中半徑 55 mm的預期產品使用壽命。
測試結果超過 3 億個行程確認電線電纜可滿足工具機的高要求。
CF113.D 系列的電線電纜用於工具機相互連結的龍門型機構中。在這裡,拖鏈在長行程中安裝,這些拖鏈有時以極高的速度移動,從一個加工中心運輸生產料號到另一個加工中心。在大多數情況下,環境會受到油膜的影響,因此需要使用耐油外護套來達到長的產品使用壽命。
3479
75 mm(係數 7.1 x d)
6600萬次來回往復
此測試檢查了半徑 75 mm的拖鏈 中 CF11.002.D 的預期產品使用壽命。測試結果超過 6.600 萬行程,證實了該電線電纜符合取放應用的高要求。
量測系統電纜適用於廣泛的製造商,其類型始終包含關鍵技術規範:它具有堅固的內護套、耐磨性外護套由 TPE 製成和高品質的屏蔽。所有這些都使其非常適合最高動態度,例如在取放應用中。在高速裝配線上取出和包裝貨物是非常快速的製程的一個例子,當然必須非常可靠地進行,因為時間意味著金錢。
協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net