變更語言 :
即使是小批量生產的彈性以及製程的自動化也是最大的挑戰之一,而且不僅限於包裝和飲料行業。然而,過時的生產系統和高昂的設置成本往往會阻礙這些目標的實現。
其中一個解決方案就是自動格式調整。只需一個動作即可轉換生產線的大部分,從而優化了操作時間,提高了產量,並將設定成本降至最低。
完美適用於包裝和飲料行業
在現代化的包裝機器和生產線中,自動格式調整的應用越來越多。然而,在現有的生產系統中加裝自動幅面調整裝置,也能大大節省成本。得益於模組化的齒輪箱系統,走道調整、曲線調整和輸送系統的側邊導軌可以以節省空間的方式輕鬆集成到現有系統中。簡單的安裝大多可在進行中的生產過程中完成,將停工時間降至最低。

最小化設定時間
✅ 通道寬度的無級和可重複調整
多點同步調整
✅ 簡單的操作避免應用錯誤
可靈活使用
✅ 具成本效益的自動化
✅ 可以手動或馬達操作 - 一切從單一來源開始
✅ 免維護、免潤滑系統


自動化格式調整 - 來自單一來源的完整系統
藉由 drygear® Apiro® 模組化齒輪箱系統,igus® 為所有自動化選項提供模組化系統,可用於建立各種模組化和彈性的運動系統。
乾式齒輪® Apiro® 模組化系統提供各種齒輪比以及長度變異,因此有無限可能的組合與應用。舉例來說,除了走道調整之外,也可以建構凸輪調整、推桿應用、旋轉工作台,甚至是笛卡兒機器人。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net