iglidur P360 材料概覽

高性能材料iglidur P360B

正中午的紫外線

  • 高抗紫外線
  • 改良的產品在陽光下的使用壽命延長了維護間隔,並且更省錢
  • 成功通過 1,000 小時運行時間的耐候測試:iglidur P360B 對紫外線的敏感度明顯低於 P360
  • 由於加入了固體潤滑劑,因此無需額外的潤滑

材質資訊


一般性質
  • 密度:1.24g/cm 3
  • 顏色:黑色
  • 70°C 和 62% 室內濕度時的最大吸濕率:0.8% 重量
  • 最大吸水率:2.9%重量

機械性能
  • 彈性模量:1600MPa
  • 抗拉強度:60MPa
  • 室溫最大表面壓力允許值:26MPa
  • 邵氏硬度 D 型: 74

耐熱性
  • 上限應用溫度 1.2): 110°C
  • 短期應用溫度上限 1.2): 130°C
  • 上部短期環境溫度1.2): 140°C
  • 最低使用溫度:-30°C

電器特性
  • 體積電阻率:10 13 Ωcm
  • 表面電阻:10 13 Ω

  1. 不排除鬆弛現象
  2. 在無額外負載的情況下,無滑動現象

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢