適用於 Siemens OCC Banner

適用於 Siemens OCC 驅動器的混合電纜

可選擇兩種外殼材質 (PVC& PUR)

透過增加外鞘材料 PVC 的產品範圍來節省成本

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

西門子混合伺服電纜(基礎電纜)

製造商零件編號。隔離網材質igus® 部件號。導體數量& 導體標稱截面 (mm²)外徑 (mm)彎曲半徑 (mm)商店連結
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店

西門子混合伺服電纜(延長電纜)

製造商零件編號。隔離網材質igus® 部件號。導體數量& 導體標稱截面 (mm²)外徑 (mm)彎曲半徑 (mm)商店連結
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100前往線上商店