什麼是 IP 防護等級?

找出數字代碼背後的意義

IP 保護等級是什麼意思?

單對乙太網路 IP67
  • 工程機械
  • 汽車業
  • 大眾運輸
  • 公民保護
  • 防禦技術
  • 醫療產業
  • 食品產業
  • 活動行業

IP 程式碼的結構為何?

第一位數意義第二位數意義IP
無保護無保護00
防止用手背進入 (直徑 50mm 或以上的固體異物防止滴水11
防止手指進入(直徑 12.5mm 或以上的固體異物)接頭傾斜至 15° 時,防止垂直掉落的滴水22
防止工具進入(直徑 2.5mm 或以上的固體異物)防止噴水垂直落下,與垂直面成 60° 角33
使用鐵線防止進入(直徑 1.0mm 或以上的固體異物)全方位防潑水保護44
完全防止接觸(防止損壞批量大小的灰塵)防止任何角度的水射流(噴嘴)55
完全防止接觸(防塵)防止強力水射流66
防止暫時浸水7
防止永久浸水8
高壓/蒸汽噴射清洗過程中防水9

哪個 IP 保護等級適用於哪個應用?

防護等級 IP2X & IP20

防護等級 IP55 及以上

防護等級 IP65

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢