機庫門系統

節省空間的閘門系統能源供應

節省空間的能源供應系統"micro flizz®" 用於門系統的安全邊緣

輪廓

  • **需要:**Energy Chain Micro flizz®,chainflex®-cable
  • **需求:**需要堅固耐用、能承受雨、雪、霧、霜和高溫的電纜佈線。它還必須在極度狹窄的空間中運行。
  • **產業:**航太、航空業
  • **客戶的成功:**由於能量鏈的上層和下層分別運行,因此摩擦和磨損降至最低。緊湊、節省空間的系統頂部是封閉的,因此可以防止污垢和灰塵。能量鏈的使用得到了回報,因此系統現在總是安裝在伸縮門中。
閘門系統

遇到的問題(困難)

解決方案

緊湊型設計:門系統安全邊緣的能源供應

微型 flizz 系統® :當能量鏈在半徑內彎曲起來時,側翼就會變平。這可讓鏈條離開溝槽,自由鋪設。

有了 micro flizz® ,上下運行相互分離,以節省重量。該系統在連續運行時速度可達 6 m/s。

"micro flizz®" 反向安裝