為機場營運商節省成本

iglidur® 軸承能抵抗各種機場應用中的惡劣條件

輪廓

  • 需求: iglidur®滑動軸承
  • **需求:**軸承需要在戶外、極寒、極熱以及酸性除冰劑的影響下持續使用。材料還必須不吸水,否則會結冰。
  • **產業:**航空航天、機場
  • **客戶的成功:**iglidur® 軸承輕巧、堅固、不受天氣影響且無需潤滑,這意味著它們可以在極度寒冷的環境下使用。在 iglidur® Z 版本中,它們甚至通過了低至 -100 °C 的溫度認證。廣泛的產品系列可幫助客戶從單一來源獲得滿足所有需求的解決方案。
通風和排氣軟管

遇到的問題(困難)

解決方案

"iglidur 產品系列正好適合我們。 輕量、堅固、全天候、無潤滑,這些都是我們最關心的重點,iglidur Z 版本的認證溫度低至 -100°C - 這就是我們尋找的終點。

Armin Van der Lelij

Quickloading 開發辦公室 CEO

軟管接頭
乾式科技軸承

更多實例讓機場運營商信服

乾式科技軸承
快速載入

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢