變更語言 :
AXIS 50.1 W 攤肥機可滿足這些要求。igubal® 高性能塑料製成的夾板式接頭與 KMF 液壓缸結合,用於攤肥裝置中。在 -20°C 和 4,000 N 的塊狀負載下進行 2 x 100 小時的動態測試,反映出其使用壽命超過 10 年。振動阻尼規格和高負載能力的夾頭強調了這一點。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net