變更語言 :
旋轉磨損,單一行程模式

旋轉角度:7°;負荷:29.5 MPa
測試結果
如果要實現 100 % 乾式運轉和免維護的解決方案,軸應具有良好的防腐蝕保護。例如,可以使用氮化滲碳工藝來實現這一目標。金屬滾動軸承在前端裝載機的一側進行了測試。在此測試過程中,"seizure" 。除了高磨損外,還導致軸在接觸區域失去防腐保護。在左側測試了各種 iglidur® 材料。結果最好的是 iglidur® Z。但是低成本的全能材料 iglidur® G 也找到了與軸心良好配合的夥伴。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net