從旋轉到樂趣:拖鏈在 PowerSplash 水上遊樂設施中的循環模組

負載電線電纜、訊號電纜和空壓管安全駛入岔道

Mack Rides 的 Pulsar 雲霄飛車在比利時 Walibi,乘客正高速轉彎。
  • **需要什麼?**負載電線電纜、訊號電纜和岔道下空壓管的引導裝置
  • **要求:**移動電線電纜 +/- 180 度、適用於高負載、長產品使用壽命、最小安裝和維護工作
  • 產業: 遊樂設施
  • **客戶的成功:**模組化的 igus 旋轉供能系統,由兩條垂直電子鏈和一個導向裝置組成,可在兩個方向上可靠地移動許多電線電纜。此系統為堅固及節省空間,由我們的工程專家設計,交付後即可連接,並可依要求由我們進行安裝。

遇到的問題(困難)

解決方案

PowerSplash 是一種下水的雲霄飛車,船隻以超過 2000 匹馬力前後推進,直到達到 45 公尺的落差高度和 100 公里的時速。

岔道可作為車站元素。當一條船上的乘客轉換時,另一條船則變成實際的雲霄飛車軌道。

緊湊地安裝在旋轉平台下方:igus 的旋轉模組具有兩個拖鏈,可為許多電線電纜和軟管提供可靠的導向。

旋轉式供能系統

SRM-L 鋼製旋轉模組,具有後方彎曲半徑與電纜拖鏈。

遊樂設施內的產品

遊樂設施技術,包含摩天輪、飛行鞦韆與使用 igus 產品的設施細節。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢