車輛側面行駛於賽道上。

利用太陽能穿越沙漠

Sonnenwagen 車隊採用耐用的 igus® 滑動軸承技術製造太陽能汽車

輪廓

  • **需要:**igubal® 夾頭由 iglidur® J 製成;滑動軸承由 iglidur® J、G 和 I3 製成;robolink® 變速箱
  • **要求:**耐磨且重量輕的軸承,可在太陽車上各點的距離上可靠地工作
  • **產業:**汽車
  • **客戶的成功:**我們的滑動軸承或夾板式接頭用於太陽能電池蓋的伸縮機構、方向盤、後輪的車輪懸吊系統和轉向系統、太陽能電池蓋鎖的鉸鏈以及太陽能車的蓋子上。由於其重量輕、耐磨性和減震規格,可優化操控性,並使速度達到 140 km/h 或更高。
搭載 iglidur 元件的太陽能車停在澳洲景觀中的塵土道路上。

遇到的問題(困難)

解決方案

太陽能電池蓋的伸縮機構採用自動調整的 igubal® 法蘭軸承和 iglidur® G 滑動軸承。

來自 igus® 的 igubal® 桿端也可在方向盤上找到。

轉向系統採用特殊設計。Robolink® 變速箱可利用軟軸和手輪手動對準後輪。

轉向系統中也有無數的軸承點配備了 iglidur® J。耐用的耐力轉輪可確保太陽能汽車的軸承免於潤滑和維護。

特別重要的承載點:後輪的車輪懸吊。在此,年輕的工程師也仰賴耐力賽跑者 iglidur® J。

由三元共聚物 iglidur i3 製成的印刷軸承用於蓋子機構,可快速進出。

滑動軸承線上專家協助選擇

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢