汽車工業可旋轉風洞平衡中的旋轉能量供應系統

快速安裝的能量鏈可引導電源、測量和控制電纜。

輪廓

  • 需求: 帶有反向彎曲半徑(Reverse Bend Radius)的旋轉能源供應系統 E4/4
  • **需求:**符合電磁相容性標準的獨立電源線、測量與控制線以及流體管線,可在短時間內安裝完成的緊湊且具成本效益的系統
  • **產業:**汽車工業
  • **客戶的成功案例:**所使用的旋轉式電纜架可在極小的安裝空間內實現最大 540° 的旋轉角度,設計非常靈活,與之前的項目相比,可節省約 140 個組裝工時。
旋轉能量供應應用

遇到的問題(困難)

解決方案

風洞刻度示意圖

組裝階段的風洞秤剖面圖。外槽透過水平調整元件固定在地面上。內槽可以旋轉,並透過可靈活調整的水平元件與底架連接。

電源線的電纜入口部分。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢