簡介
需要什麼?洗衣刷的免維護儲存空間
要求:免潤滑和維護、耐用、無腐蝕、耐污垢和苛性溶液
產業:自行車行業 / 洗車
客戶的成功減少停機時間
使用此系統只需幾分鐘即可清洗自行車,不費吹灰之力。自行車被推過系統,刷子會使用環保的生物皂輕柔但徹底地清潔自行車。由於採用了封閉式水路和多級過濾系統,因此可節省用水和營運成本。
使用肥皂意味著無法使用傳統的金屬滾珠軸承。隨著時間的推移,潤滑劑會被洗掉,滾珠軸承會變乾,進而導致機器停機。金屬軸承尤其需要依靠潤滑劑才能確保系統運作順暢。問題在於如何為洗刷機找到一種軸承,儘管經常受到污垢和鹼液的影響,但仍能完美運作,以避免上述的停機時間。
系統製造商使用兩個**裝有不鏽鋼球的 xiros 迴轉環球軸承來**支撐清洗刷。軸承環由耐磨球軸承材料 xirodur® B180 製成。這可實現無潤滑操作、低滾動摩擦以及在高達 80 °C 的溫度下使用。與同類金屬解決方案相比,塑膠球軸承還具有無腐蝕、重量輕達 50 %、價格低達 48 % 的優點。在水和肥皂下使用無害,因此可延長清洗系統的使用壽命。
產業經理/汽機車&自行車
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net