變更語言 :

這就是八個滑動軸承發揮作用的地方。
登山自行車變速器承受著最高的負荷。無論是泥濘、灰塵、水,或是所有這些的組合 - 世界上的山路所受到的環境影響都是極端嚴重的。此外,還有樹根地毯、阻塞的通道、路緣和陡峭的轉彎。如果沒有空中飛行,真正漂亮的單人賽道又會是怎樣的呢?正是:無聊!因此也有許多跳躍點。當您按下變速桿時,您自然會期望鏈條能盡快落在正確的卡式鏈輪上。這正是igus® 的 iglidur® G 塑膠滑動軸承發揮作用的地方,因為後變速器必須非常精確、快速地移動到正確的位置,才能變換齒輪。這是透過使用平行四面體機構,將登山車後變速器的導輪移動到正確的位置。

照片:SRAM
由於卡帶的鏈輪非常緊密地並排排列,尤其是 12 速的傳動系統,例如 SRAM 的 Eagle 傳動系統,後變速器的位置必須完全正確。即使是微小的偏差也可能導致鏈條噪音。事實上,鏈條不再精確地在鏈輪上運行,也會導致鏈條和卡帶的磨損增加。在最糟糕的情況下,鏈條甚至可能跳到錯誤的鏈輪上。SRAM 變速器安裝了igus® iglidur® G 塑膠滑動軸承,以確保所有樞軸點的精確度。

SRAM XX1 Eagle AXS 後變速器:iglidur G滑動軸承免維護。(照片:SRAM)
與直接使用塑膠、鋁或黃銅襯墊的軸承相比,igus® 的滑動軸承有許多優點:它們不需要外部潤滑,而且耐污、耐沙、耐灰塵、耐油和耐水,此外,它們的重量也無與倫比。相較於舊式的襯套解決方案,igus® 軸承以極低的摩擦力實現高精度,因此用於後變速器時幾乎是堅不可摧的。經濟效益主要取決於軸承的超長使用壽命,使用我們的線上工具即可計算出使用壽命。由於 igus® 軸承不需要潤滑,因此也不需要軸承保養,否則在這一點上是相當困難的。當然,軸承也絕對不會生銹。因此,您可以在最惡劣的雨天中踩踏泥濘,而不必擔心損壞後變速器上的軸承。在這裡,您已經可以看到我們的軸承用在後變速器上有多實用。

SRAM Force eTap AXS 變速器上的免保養軸承。(照片:SRAM)
當然,賽車的後變速器也要承受高負荷。無論是在三大全國巡迴賽之一的環法自行車賽 (Giro)、環法自行車賽 (Tour de France) 或維爾塔自行車賽 (Vuelta),還是在五大自行車紀念碑之一,或是在奧運會或世界錦標賽等重大賽事中,職業自行車手都必須能夠信賴他們的零件。這就是為什麼 SRAM 也採用 igus® 軸承的原因。與 MTB 變速器一樣,這些軸承無需使用潤滑劑、免於維護、重量輕且使用壽命長,因此令人信服。這表示無論是專業或業餘選手,都能征服最陡峭的坡道和最美麗的蛇形路線。

您是否從事自行車產業,並想知道我們的哪些滑動軸承可以用在您的產品中?以及我們是否也可以根據您的應用製造客製化的高性能塑膠滑動軸承,讓您可以運用我們的專業技術,在競爭中脫穎而出呢?當然可以,我們的客戶所使用的滑動軸承中,超過 50% 都是客製化的。您只需讓我們為您提供建議 - 我們可以透過電話、電子郵件或聊天方式為您服務。我們會一起找到解決方案!

我們的滑動軸承
有關我們的 iglidur® 軸承的一切重要資訊一覽無遺:標準和特殊部分、產品創新、實驗室測試等

iglidur® 在山地車中的應用
後三角、前叉、座管等 - iglidur® 滑動軸承在登山自行車的應用領域

提前將其握在手中並親眼看看:訂購裝有我們自行車產品的樣品盒。它包含由各種iglidur®材料製成的平面軸承、一個齒輪、一個igubal®魚眼軸承(端桿軸承)和一個drylin® N 線性滑軌、軌道。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net