RePello 是捷克的一個小型家族品牌,專門生產兒童木製交通工具。2013 年,創辦人 Jiri Marjan 構思為女兒打造一款輕量化、全避震平衡車,既能方便騎乘,又能保護她的肌肉骨骼系統免受強烈震動和撞擊。他與他的朋友兼設計師 Pavol Mikulas 共同開發了 J™ 型平衡車,這是市面上第一款全平衡車。它的重量只有 3.5 公斤,可調整高度,因此可隨著 1.5 到 4 歲的兒童成長"" 。
在 Fully 輪的設計過程中,我們的目標是研究如何最有效地達到高穩定性與低重量的結合。車架以樺木合板製成,並塗上兩層高品質、無毒的油漆或透明清漆。自行車的核心是正在申請專利的 LVS(低震動系統)懸吊系統。對於 LVS 各個關節和轉向系統中的軸承點,開發人員一直在尋找最輕的軸承,這些軸承應該適合小巧的安裝表面,具有較長的使用壽命,並且無需潤滑油即可工作。
他們在 igus® 找到了他們想要的東西。G 材料製成的 iglidur® 軸承與由高強度鋁合金製成的軸一起構成了自行車的完美軸承組合。"在前後輪懸吊系統的接合處,我們使用 iglidur® GFM 凸緣軸承,在轉向系統中則使用 iglidur® GFM 與無間隙預壓軸承 JVFM 的組合,完全符合我們對此接合處最小間隙的要求" ,Jiri Marjan 解釋道。"iglidur® 軸承的最大優勢在於其耐磨性和防塵性。iglidur軸承的最大優勢在於其耐磨性和防塵性,同時具有非常好的阻尼特性,並且免維護。"
我們的滑動軸承有關我們的 iglidur® 軸承的一切重要資訊一覽無遺:標準和特殊部分、產品創新、實驗室測試等
自行車技術產品後三角、前叉、座管等 - 運動塑膠在自行車上的應用領域
產業經理/汽機車&自行車
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net