變更語言 :

Azub Bike 是一家捷克公司,專門製造休閒式自行車。其第一款頂級三輪車 TRIcon 26 憑藉一流的做工、穩定的轉向和創新的 157 毫米寬花鼓後叉,在 2015 年贏得了享負盛名的"Trike of the Year 2015" 大獎。所有的知識與技術細節都已融入全新的 Ti-Fly 車型中,其特殊飛機鈦材質的前輪懸吊系統使其成為堅固耐用的輕量級產品。

我們的滑動軸承
有關我們的 iglidur® 軸承的一切重要資訊一覽無遺:標準和特殊部分、產品創新、實驗室測試等

自行車技術產品
後三角、前叉、座管等 - 運動塑膠在自行車上的應用領域

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net