聚合物滑動軸承在山地自行車後懸吊系統中的應用

潮濕環境下尺寸穩定

  • **需要什麼?**全車後端軸承
  • **製造過程:**塑膠射出成型
  • **要求:**適合重負荷和高側向力,特別是潮濕環境下的高尺寸穩定性
  • **材料:**iglidur®J
  • **工業:**自行車行業
  • 客戶的成功特別耐用的滑動軸承,具有可預測的使用壽命;即使在極重負荷和高側向力的情況下,軸承位置仍能穩固配合,無需使用額外的潤滑劑
"ConTrail MGN" 來自 Bergamont 的 iglidur 滑動軸承

遇到的問題(困難)

解決方案

樞軸點和運動學的選擇

iglidur® 後三角襯套

接觸面更大,不會晃動

igus® 水中襯套

軸承:選擇最佳材料

專業經銷商及自行車騎士完全滿意

我們的滑動軸承

iglidur® 自潤軸承產品

iglidur® 在山地車中的應用

泥漿中的越野車

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gary Wang
王志剛 Gary Wang

產業經理/汽機車&自行車 Industrial Manager ( Scooter, Automotive, Bicycle )

+886 905 950 020聯繫我們

出貨及諮詢