污染、震動、鹽水: iglidur 軸承取代金屬和陶瓷軸承

輪廓

  • **需要:**iglidur滑動軸承
  • **要求:**環狀馬達和軸承點長期處於水下。因此,儘管鹽分含量高且可能受到污染,軸承仍必須長期運作。此外,軸承必須盡可能輕,因為任何額外的重量都意味著增加驅動器的尺寸。
  • 行業: 航運
  • **客戶的成功:**聚合物軸承被證明是應用的最佳解決方案。與金屬解決方案相比,它們無腐蝕且重量輕。與陶瓷軸承相比,它們具有更高的負載極限,而且非常耐磨。
環型馬達

使用的產品

iglidur滑動軸承
更多資訊
iglidur® 樣品盒
立即訂購

遇到的問題(困難)

解決方案

環狀馬達_02
環狀馬達_03

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢