變更語言 :
在這台 Yanmar 迷你挖土機(配備 Hinowa 底盤)上,重量透過滑輪均勻地分布在整個佔地面積上。iglidur® G 系列的塑膠滑動軸承襯墊旨在提供補救措施,並取代昂貴且易受損的深溝球軸承。新的設計除了可以省去經常購買的零件以降低成本外,還可大幅延長軸承的使用壽命。結果是:挖掘機已經免維護運行了幾年。
iglidur® G 材料通常被推薦用於需要經濟型全方位軸承的場合,該軸承可承受極高負荷,並在中低滑動速度下運行。iglidur® G 系列的摩擦係數會隨負荷改變,類似於耐磨性:當負荷增加時,摩擦係數會降低。該軸承的最高允許短期溫度為 +220 °C,最低應用溫度為 -40 °C。雖然抗壓強度隨溫度升高而降低,但長期可能的+130 °C下的允許表面壓力仍超過40 MPa。iglidur® G 軸承具有良好的耐化學性。大多數弱酸性有機和無機酸性物質都不會對其造成損害。它們對許多潤滑劑也有耐受性。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net