耐用的塑膠能量鏈成功取代廢棄物起重機中的繩索

在廢物處理過程中,能量鏈的使用行程超過 116 米。

輪廓

  • 需求: 塑膠能量鏈,提供完全預裝的現成鏈® 系統i.Sense 推/拉偵測系統,以防止故障。
  • **要求:**起重機要達到高速 (2.5 m/s) 和快速加速度 (0.5 m/s2)。此外,116 m 的長行程、狹窄的彎曲半徑以及濕氣和灰塵的存在都對能源供應造成了額外的負荷。
  • **產業:**起重機
  • **客戶的成功:**透過安裝兩台電子鏈® ,所需的電纜長度和電纜截面大幅縮短,節省了大量成本。此外,e-chain® 的使用壽命增加到 7.5 年,而電纜的使用壽命則增加到 10 年。
廢棄物處理的能源鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢