滾子能量鏈取代 900 噸重型 Goliath 船廠起重機上的纜索牽引器

以堅固耐用的重型能量鏈取代維護密集的纜索路由

輪廓

  • **需要什麼?**5050RHD 系列的重型滾子能量鏈
  • **需求:**需要一個可靠的纜線導軌,行程 200 公尺,以最長的使用壽命保護纜線,且不會對纜線造成過大的張力。
  • **行業:**起重機行業
  • **客戶的成功案例:**用電子鏈系統® 取代它們後,電纜被安全地導引,不會被拉緊。滾子能量鏈還將所需的驅動功率降低到 25 % 以下。
Goliath 船廠起重機上的 5050RHD 滾子能量鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

滾子能量鏈 5050RHD
  • 高穩定性和長使用壽命
  • 適用於長行程的高額外負載

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢