浮動系統中可獨立調整的升降地板

乾式旋轉® 導螺桿技術,只需輕觸按鈕即可順暢地改變水位高度。

簡介

  • **需要什麼?**滑動軸承、線性滑軌、螺紋主軸和導螺桿螺帽
  • **需求:**耐氯性、耐候性、低磨損和維護、可靠性和精確度
  • **產業:**家具製造& 工業設計
  • 客戶的成功與之前使用的齒輪箱相比,每個系統可節省約 30,000 歐元和 1 公斤的油脂。此外,還保證了豪華產品無瑕疵的外觀。
游泳設施

遇到的問題(困難)

解決方案

游泳設施
游泳設施
游泳池中的鉛螺桿技術
游泳池中的鉛螺桿技術
由於使用了 igus® 元件,因此成本約為。 與之前使用的齒輪箱相比,每個系統可節省 30,000 歐元。 此外,潤滑油消耗量也減少了約 1.5%。 每株植物每年 1 公斤。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢