變更語言 :

索取 2026 Pack & Play Day 免費門票
即使滿足最高的衛生要求,也能確保設計安全嗎?
食品的包裝和加工都有嚴格的規定。哪些產品和材料符合 FDA、EU 10/2011 和 EU 2024/3190 (雙酚) 的要求?在設計過程中,我需要注意什麼?PFAS/PTFE 和衛生設計又該如何看待呢?
開發週期短一直是常見的做法。在本研討會中,您將學習如何快速、經濟高效地實現功能零組件 - 直接從 CAD 生成,且無需模具成本。從纖維和樹脂到雷射燒結粉末,也適用於食品產業的特殊技術要求。
世界第一:讓我們向您展示第一款符合歐盟食品工業標準的樹脂。
在本演示中,我們不僅會向您展示如何根據客戶的客製化需求,以無最小訂購量的方式進行電纜的工業化生產。我們將討論適用於各種應用的合適電纜品質,計算特定電纜的使用壽命,並向您展示如何利用全裝配拖鏈節省高達 95% 的組裝時間。
從拾取機器人和協作機器人到食品和包裝產業的移動機器人 - 一切都"即裝即用"
如何快速實現流程自動化?軟體和工具如何幫助簡化整合?我們將向您展示解決方案、潛在的節省潛力以及我們如何為您的應用客製低成本自動化。
自動化愛好者的樂園:體驗顧客測試區,並從低成本自動化的可能性中獲得靈感。
生產、測試實驗室和研發用地佔地 90,000 平方公尺。 本次參觀將帶您了解靈活的 igus® 工廠,這裡生產從自潤軸承到 igus:bike 等各種產品。您還將有機會參觀業界最大的測試區域,面積達 5,500 平方公尺。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net