由於公差得到改善,3D 列印齒輪可讓商店櫥窗中的物件浮起。

  • 需要什麼?
  • **製造方法:**選擇性雷射燒結 (SLS)
  • **要求:**免維護、低噪音、運轉順暢
  • **材料:**iglidur i3
  • 產業:家具設計家具設計
  • **透過合作取得成功:**免維護元件、物件旋轉時無震動且噪音低,可維持錯覺
由於採用了 igus 壓力精確度,公差從 0.2mm 提高到 0.1mm,確保了安靜平穩的運轉。
兩個線性移動和一個旋轉就能達到浮動物件的錯覺。

遇到的問題(困難)

解決方案

在 igus 進行選擇性雷射燒結 - 實現絲狀元件

使用 iglidur i3 3D 打印的齒輪實例。

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - igus 的各種 3D 列印塑膠裝置®

來自測試實驗室的齒輪測試:
pivoting 1,440°: 64rpm, M = 2.25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Y 軸:循環直到破損 1. iglidur I3 (印刷) 2. iglidur I8-ESD (印刷) 3. POM (銑製) 4. iglidur I6 (印刷) 5. iglidur I190 (印刷) 6.PLA (印刷)

此應用範例中的其他 igus 產品:

使用 3D 列印元件的其他應用範例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢