變更語言 :

技術資料:
►所需:調整單元的終生零間隙,因此無需維護即可精確上膠
►需求:不會因為細小的木屑而產生粘滯,高精度,絕對免於潤滑和維護,生產上的靈活性
►使用的產品反齒隙梯形導螺桿螺帽、不銹鋼梯形螺紋主軸
►**客戶的成功:**Brandt 對於新開發的調整系統的間隙及免保養特性印象深刻,因此正考慮將機器上所有的主軸都轉換成免保養的反齒隙系統。"" Ralf Garnjost 信心十足地表示,這將使我們進一步提高機器的可靠性。各種特殊形狀的 tribo-optimised 聚合物軸承也證明了其在封邊機中的價值。"不使用潤滑劑在所有領域都得到了好處。潤滑劑和灰塵在任何時候都不會混合。"
當細微和超細微的木屑遇到潤滑劑時會發生什麼?粘連是不可避免的。木工機的功能可能會受到永久性的損害。因此,一家中型公司在其新開發的封邊機塗膠系統中,採用了帶有防隙縫導螺母的免潤滑和免維護螺桿驅動器,可確保調整裝置的零間隙,從而在機器的使用壽命內實現精確的塗膠。
公司成立於 1955 年,其產品方案面向客戶需求和加工任務的所有趨勢。機器開發的重點在於實用且經濟的解決方案,以確保全球客戶獲得最佳的生產結果。約 280 名員工在 Lemgo 進行生產,並在捷克、波蘭和中國設有工廠。出口佔有率約 80%,客戶遍及 90 多個國家,是全球領先的封邊帶專業供應商之一。
精確的膠水塗抹
QA 45 膠水塗佈系統是最新開發的產品之一,可從特定尺寸的機器開始選購。它的特點是加熱時間短,可快速更換,因此在加工各種粘合劑、封邊帶和面板材料時具有高度的靈活性。"有了這套系統,我們希望能夠實現自動粘合劑塗佈。這樣我們就能為客戶提供更高的易用性。" Ralf Garnjost 在描述最初的情況時表示:"粘合劑的使用或多或少是靠眼睛來完成的。"我們的目標是創造一個既便宜又精密的解決方案,並在日常運作中證明它的價值。"

除了自動清潔功能之外,新型塗膠系統的創新之處還在於與科隆的 igus® SE & Co. KG 公司合作實現的無間隙調整。此調整裝置的核心是防齒隙牽引螺帽,該螺帽在 2010 年漢諾威工業博覽會上作為標準產品展出。"反齒隙" 是指螺桿驅動器中軸向間隙所造成的反齒隙。
反齒隙螺絲螺帽具有許多優點:
減少整個使用壽命內的間隙
保證允許的磨損
無潤滑且對污垢極為敏感的螺絲驅動
► 潤滑劑不會附著污垢和灰塵
公制螺紋的防齒隙主軸螺帽作為特殊開發,已在膠水應用系統中使用數月:無潤滑、減振、降噪,可確保最高精度。
精確的行程
"" 設計部機械工程師 Thorben Fritz 解釋說,由於木工業環境條件惡劣,所有其他傳統解決方案在日常運行中都容易受到維護的影響,他主要負責調整裝置的開發。然而,憑藉我們多年來在機器中使用 igus 三軸優化滑動軸承的經驗,我們從一開始就深信,我們可以長期使用無潤滑的機器元件來保證精確的格式調整。在主軸系統方面 - 多達十軸的單元涵蓋了封邊機中的各種任務 - 封邊專家至今仍依賴於黃銅螺帽,而這些螺帽並非無間隙。由於現有的間隙,並非總能達到所需的位置,重複性也很差。"®"
邊緣上的粘合劑塗佈是借助調節來計量的。如果行程不準確,就會出現十分之幾的偏差,從而導致粘合劑塗抹品質下降。因此,無間隙調整在塗膠系統的開發過程中尤為重要。 經典的解決方案,例如導螺桿螺帽互相撐緊,很快就被摒棄了。"" Ralf Garnjost 解釋說:「這些各種各樣的設計方法不僅非常複雜,而且還需要執行器提供相對較高的驅動扭矩。"相比之下,我們嘗試以相對較低的扭力來驅動我們的軸系統。" 新型主軸導螺絲螺帽系統的低摩擦係數可確保所需的低驅動扭力。
一般轉換為免保養線性系統和滑動軸承解決方案

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net