VONJAN Technology GmbH 是激光系統製造商的供應商和解決方案顧問。其核心領域是為工業雷射系統提供最佳的雷射光源、偏轉單元和雷射光學,以確保順利的系統整合。該公司從世界各地的供應商採購元件,並根據客戶的個性化需求進行定制。
為了不僅能提供產品,還能提供適當的建議,公司於 2020 年成立了應用實驗室,為客戶進行測試。可在樣品材料上測試雷射光源、掃描頭、光學元件和製程參數。這可確保客戶所需的流程與相關元件能實際可靠地運作。如果測量結果顯示與客戶最初的設置略有不同,VONJAN 也可以提出優化建議。
為此而設定的應用裝置總是由雷射、偏轉單元和聚焦光學組成,這些裝置與工件之間有固定的焦距,但必須先進行精確的調整。VONJAN 一直在尋找合適的線性軸及馬達和控制系統。
線性單元應該能夠以相對較小的工作量為客戶的應用確定雷射頭的理想位置。 雷射頭安裝在夾具中,然後沿著軸向移動到不同的位置,直到雷射光點聚焦在要加工的表面上,精確度達到 1/10 毫米。由於調整必須如此精確,加上雷射光束源的重量高達 35 公斤,行程達 800 毫米,因此系統必須具備高度剛性。
除了高精度和高剛性之外,對 VONJAN 而言,最重要的是要找到一個盡可能容易配置和安裝的系統。