盒內的電線電纜 - 使用耐彎曲電纜 CASE 立即儲存

CFCASE
CFCASE
  • **需要什麼?**一個現代化的解決方案,可以精確地放鬆適當長度的電線電纜而不造成浪費,避免包裝材料,節省時間,改善存儲情況。
  • **要求:**所需的電線電纜以前都是由維護人員估算,然後在倉庫中為了安全起見多捲一段 - 通常會造成浪費。因此,BSH 一直在尋找一種解決方案,以盡量減少因拆封和捲上電纜筒捲而造成的浪費和時間損失。
  • **產業:**家用電器
  • 客戶的成功:
    • 無浪費
    • 由於採用包裹運送方式,運送成本最多可降低 84%
    • 透過簡易的處理和節省空間儲存,減少所需的時間和包裝材料
    • 由於庫存重疊,不同版本可節省超過 17%

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢