巴西公司 EMCM Equipamentos 在其剪刀式升降台中依賴於乾式操作的 iglidur G 聚合物滑動軸承。它們確保低磨損和免保養的操作,不僅延長機器的產品使用壽命,還可降低製造和維護成本以及二氧化碳足跡。
**需要什麼:**剪刀升降台的可動接頭上的平滑軸承和推力墊圈
**要求:**高負載能力,使用壽命長,耐污垢和環境影響,免潤滑和免保養
行業:倉儲物流,升降台
**為客戶帶來成功:**使用堅固的 iglidur G 軸承和接頭的推力墊圈,與需潤滑的金屬軸承相比,成本可以降低 2%,並節省 0.5% 的二氧化碳排放。最終客戶也受益,因為他們不需要擔心潤滑不足、污染和磨損等問題。這可以節省時間,金錢和壓力。
巴西公司 EMCM Equipamentos 是負載處理和輸送設備應用的技術解決方案的供應商。它開發和銷售用於物流和工業應用的升降台,手動和半電堆高機,滾輪機和其他設備。
為了確保其剪刀式升降台在灰塵或惡劣的環境中保持移動性,設計人員需要適合的軸承和推力墊圈,適用於所有樞軸點:中心橫向點、剪刀臂的末端和液壓缸樞軸點。
以前的解決方案,例如傳統青銅或鋼軸承,需要定期潤滑類型,並且易受到污垢和灰塵。這通常會導致維護需求增加、昂貴的停機時間和運營成本上升,EMCM 和最終客戶都不能接受。
使用 iglidur G 滑動軸承和推力墊圈帶來了決定性的轉折點。與需潤滑的 PTFE 塗層金屬襯套相比,iglidur 塑膠軸承中的固體潤滑油分佈在整個橫截面上,從而摩擦係數和磨損率在整個生命週期中保持不變。由於軸承不需要任何外部潤滑,因此消除了粘附的污垢或灰塵導致功能損失和快速磨損的問題。iglidur G 材料是一種經濟實惠的通用型,適用於中等至高負載,特別適用於活動式和旋轉運動。
減少潤滑不僅可以為製造商節省材料和人力成本,最終客戶還受益,並節省 12% 的工作時間 。EMCM 還能夠將 每個設備的碳足跡降低 0.5%。 當帶有新軸承的升降台確保更高的整體生產力和減少物流程中的停機時間時,雙方 ,尤其是 igus 團隊都可 以感到滿意。
仍未連接的剪刀臂:iglidur 滑動軸承和推力墊圈用於外部和中心樞軸點以及液壓缸的螺桿接腳安裝。
由於塑膠中嵌入固體潤滑劑,軸承不需要任何外部潤滑。因此,它們長期可靠地工作,而不會隨著時間的推移而造成污垢和潤滑不足的問題。