變更語言 :
最弱的一環才是最強的一環。這句話可能已經很老了,但它仍然是真實的。事實上,對許多機器製造商而言,鏈節的強度並非最大的問題。
在與食物接觸的應用中,需要潤滑可能是更大的障礙。或者是嘎吱嘎吱作響的傳動鏈條的噪音:雖然這在過山車中可能沒有問題,但在其他與用戶相關或工業應用中,這種效果是不可取的。
使用我們摩擦優化的 iglidur® 聚合物滑動軸承,您可以降低滾子鏈的噪音排放...免潤滑。
乾式技術® 聚合物滑動軸承在傳動鏈中的優勢:
無需潤滑
免維護
良好的邊緣負荷吸收能力
耐化學品,無腐蝕
可提供符合 ISO 10993 A 型、FDA 和 10/2011 EC 標準的材料
吸濕性低
磨耗率低,使用壽命長
更多資訊

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net