產品使用壽命至少 20 年:創新 X 光系統供能系統

緊湊而安靜的 E4.1 拖鏈確保安全的電線電纜導向

規格

  • 需要什麼:E4.1 拖鏈
  • **要求:**需要一個非常強韌、安靜的節省空間的系統,並且保證可以使用至少 20 年,無需維護。
  • 產業:醫療技術
  • **為客戶帶來成功:**選擇 E4.1 拖鏈是因為它結合了低噪音功能與非常高的穩定性和長的產品使用壽命。使用 " 快速打開 " 墊片也使插入和維護電線電纜更容易,並在安裝過程中節省寶貴的時間。
X 光機

遇到的問題(困難)

解決方案

X 光機
X 光機

使用的產品

E4.1 系列 e-chain

E4.1 拖鏈
  • 堅固、安靜、模組化
  • 可開啟
  • 非常高剛性、高負載能力,帶有徑向負載

免費樣品

樣本 E4.1

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢