免維護、免潤滑的測試機

本測試儀器適用於矽膠乳房植入物,是完全免保養的乾式®- 負載式。

輪廓

  • 需要什麼 來自 drylin® 模組化系統的線性軸承:drylin® T 線性導軌、drylin® SD 螺桿驅動器
  • **需求:**設備必須達到植入物 20% 的壓縮率,因此線性導軌必須長期免維護且不需潤滑。
  • **產業:**醫療技術
  • **客戶的成功:**如今,drylin® 線性技術可在所有需要移動的系統部件中實現高度堅固、乾淨、免潤滑、高效且簡單的移動。其低摩擦係數可增加裝置的使用壽命,並將維護成本降至最低。
實驗室中的測試機,配有多個圓形樣品支架和控制單元。

遇到的問題(困難)

解決方案

紅白外殼的機器,下方可見滾輪。
Manus 夾爪臂,帶透明防護外罩與控制模組。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢