變更語言 :

2025 年 manus 獎金獎得主:手術顯微鏡被引入全球南方國家的醫院,這在理念和資金方面都耗費了巨大的成本。然而,遲早有一天,它們都會閒置在角落。原因有很多,通常是因為設備變得越來越複雜,甚至因為缺乏專業知識或備件而無法進行小型維修。此外,這些顯微鏡體積龐大、重量沉重,使得在國內和國外運輸變得更加困難。因此,農村地區通常不會得到妥善的醫療服務,因為許多人居住在廣闊的地區或島嶼上,無法負擔前往數百公里外鄰近診所的費用。
Prechtl TechSolutions 透過便攜式、輕量化手術顯微鏡解決這一缺點,該顯微鏡易於運輸,並且可以承受現場特定條件。這得益於其高度簡化但堅固耐用的設計、無需電源、易於操作,以及必要時可在全球範圍內獲得備件的無故障維修方案。使用 iglidur 自潤軸承確保三腳架接頭的平穩運動。

需要:顯微鏡支架的各個樞軸點上的襯套、鎖定機構中的止推墊圈
要求:摩擦係數低,免潤滑,免保養,耐化學物質,熱膨脹係數低,低吸水率,防黴,耐用性
產業:醫療技術
客戶取得成功:免潤滑襯套和由 iglidur G 材料製成的止推墊圈可降低維護成本並使應用衛生安全,因為無須潤滑油。與之前使用的滾珠軸承相比,它們還節省安裝空間和重量。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net