由於使用塑膠滑動軸承,移動性更佳

輪廓

  • **需求:**igubal® 調心滑動軸承和凸緣軸承,drylin®剖面導軌
  • **要求:**輪椅和軸承部件必須能夠承受各種天候條件。它們在三角轉向系統中必須是無潤滑的,以防止污垢和灰塵堆積。此外,在駛過路緣時,安裝的軸承會受到很大的力,因此必須具有相應的抗衝擊能力。
  • **產業:**醫療技術
  • **客戶的成功:**各種軸承組件結合了輕巧、堅固、組裝簡單、低間隙、高移動性、高阻尼能力以及良好的摩擦和磨損效果。該康復技術公司多年來一直在其輔具中使用聚合物軸承方案。
輪椅

遇到的問題(困難)

解決方案

在橫越的瞬間,衝擊/震動效應非常大。山地自行車懸吊系統和大容量輪胎可減輕衝擊。此外,高分子軸承具有良好的阻尼特性,與鋼材不同,可以吸收震動。

在地板組裝中,drylin® 型材導軌用於腳座和腳管調整器。這些導軌運轉順暢,對污垢不敏感。摩擦學最佳化的聚合物滑動膜可確保極佳的摩擦與磨損效果。

"KGLM" 系列的免潤滑和免維護 igubal® 調心滑動軸承用於三角轉向系統的支點。(左圖) igubal® iglidur® G 材料製成的法蘭軸承也安裝在所有重心位移為 45° 的站立裝置中 (右圖)。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢