Ornithopter: 具有歷史淵源的飛行機器人

  • **需要什麼?**重量輕且堅固耐用的桿端,能夠可靠地傳遞拍打機翼所產生的高拉伸和壓縮力。
  • **要求:**高負載能力、低重量、免維護、耐污垢、球形滾珠可自由移動、緊湊型、長使用壽命
  • 產業: 模型製造
  • **客戶的成功:**igubal® KBRM-03-MH 桿端
    這些桿端可滿足所有要求,並可大大提高飛機的效率和可靠性。它們由堅固的塑膠外殼和帶有整合金屬套筒的塑膠球面滾珠組成,可提供更高的鎖緊扭力,並可傳遞高拉力和壓縮力,而不會損害球面滾珠的自由運動。桿端提供低摩擦運動,且不需額外潤滑,因此特別耐污、耐塵。許多設計的飛行機器人已經飛行了數百小時而無需更換桿端。
飛行機器人以老鷹為模型。

體驗飛鷹 V3 的非凡飛行性能

Ornithopter YouTube 預覽

遇到的問題(困難)

解決方案

使用的產品

igubal® 桿端

KBRM-03-MH

igubal® 多摺盒

igubal® 魚眼軸承樣品盒

與 igus 合作®

鳥翼機的桿端和機翼裝置特寫。堅固的 igus® KBRM-03-MH 桿端可確保低摩擦移動和高穩定性。

直昇機驅動機構的詳細視圖。減速比為 100:1 的兩級正齒輪可有效地將馬達運動轉換為拍打翅膀。

逼真的設計有助於欺騙並成功嚇走機場上的自然鳥類。