應用一覽開發的適配器夾可作為斜坡,以減輕滑鞋的負荷,進而增加其使用壽命。igus® 3D列印服務被要求開發這些轉接元件,並能夠快速、輕鬆地生產客製化元件。使用原型,可以快速測試不同的產品特性,與傳統製造流程相比,開發時間更短,成本更低。最終,高性能塑料 iglidur® i6 被用於選擇性激光燒結。 這種材料耐磨,同時具有良好的滑動特性,在磨損的環境條件下對能源鏈有利。
滑靴轉接夾用於滑靴和滑桿之間的過渡
為了增加 igus® 能量鏈的使用壽命,開發了可以加裝到模組中的滑靴。然而,這種設計導致滑行桿與滑行蹄之間的過渡處存在高度差。因此需要一個轉接夾來補償這個高度差。由於鏈條主要用於磨損環境,因此需要較高的使用壽命,包括高耐磨性和良好的滑動性能。在零件開發階段,只需生產少量零件,以便測試產品特性和功能,而無需事先製作昂貴複雜的注塑模具。
得益於 igus® 的 3D 列印服務,客製化適配器夾的開發被證明是快速且符合成本效益的。可以在很短的時間內少量生產,以便測試和改進各種產品特性,並在開發的早期階段獲得真實的樣品。此外,還可以觀察應用行為,而無需事先製作注塑模具。開發時間的縮短也降低了開發成本。使用 iglidur® i6 製成的客製化元件,可同時滿足轉接器在磨損環境條件下產生的所有機械要求。
快速成型製造最大的優勢之一就是免工具生產。與銑削或注塑等傳統製造流程相比,無需額外工具。這樣就可以進行小批量的打印,對於開發階段非常有幫助。同時,在生產過程中也不會造成浪費,因為印刷後剩下的 SLS 粉末可以再利用。除了成本較低之外,也可以快速調整和改善印刷與材料,就像這個案例一樣。由於每條鏈只需要一個左轉接夾和一個右轉接夾,因此每個訂單的總數量仍然很低。這可縮短開發時間,降低開發成本。手感和外觀也可以在很短的時間內完成評估。3D 列印服務的訂購流程並不複雜,這也是訂購客制化零件的決定性因素。
轉接夾可確保滑靴與滑桿之間的過渡更加平順,從而增加能量鏈的使用壽命。
在開發階段,我們選擇了專為雷射燒結開發的 iglidur i6 材料。使用這種高性能聚合物製成的零件非常耐磨,而且使用壽命比銑削零件更長。鏈條的首次測試證實了這些規格。在第一次摩擦後,只要轉接夾在"研磨" ,就沒有發現進一步的磨損。整合式固體潤滑劑可確保良好的滑動特性,並幫助零件承受滑墊與滑桿之間過渡時的高摩擦力。根據產品經理 Christoph Koch 的說法,使用 iglidur i6 進行 3D 打印的轉接夾的品質可媲美注塑成型的零件。對於能量鏈上較不顯眼的部件,如果需要,可以將 i6 製成的部件塗成黑色,或者使用黑色 SLS 粉末 iglidur i8-ESD 製造適配器。
由 iglidur® i6 製成的轉接夾具有耐磨性和良好的滑動特性。
業務副理
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net