& 放置機器人的纜線導引:儘管有旋轉軸,仍能安全導引

輕巧且靈活的旋轉能源供應,可確保輕柔的電纜路線至抓手

輪廓

  • 需要什麼? E2 微型系列能量 鏈,設計為 反向彎曲半徑能量鏈 ,並在旋轉模塊中行走,
  • 以現成鏈的形式 提供組裝。 ® 需求: 溫和的纜線佈線至旋轉軸,具有高循環次數,可在連續運轉中,以不到一秒的時間旋轉 360°,速度高達 7 m/s,加速度高達 60 m/s2
  • 產業: 機器人;取放式機器人
  • 客戶的成功: 具有反向彎曲半徑的能量鏈可實現高旋轉角度,由於重量極輕,可支援機器人的高靈活性和快速移動。通往 A5 軸的電纜故障率大幅降低。
來自 Festo 的 Pick& place 機器人

遇到的問題(困難)

解決方案

夾具上帶有能量鏈的旋轉模組
夾具上帶有能量鏈的旋轉模組

能量鏈 E2 micro

E2 micro
  • 重量輕
  • 適用於高動態應用

反向彎曲半徑旋轉能量供應

旋轉能量供應應用
  • 為旋轉組件提供可靠的能量、資料和流體供應
  • 在單一平面內旋轉角度可達 450

諮詢

我很樂意解答您的疑問

KF Chang
張國豐 KF Chang

業務副理

+886 972 787 821聯繫我們

出貨及諮詢