輕了五公斤:照明安裝最佳化的塑膠軸承

igus 球形和平面軸承(乾式軸承) 使纖薄的 設計成為可能而無需維護

三個人在舞台上的燈光秀中,背景有大型螢幕和投影圖像。

規格

  • 需要什麼? 軸承為傳動軸在輸出的馬達 基座上旋轉的圓形元素
  • **要求:**運輸和展示期間的溫度範圍為 -10 至 50°C,防塵且無潤滑設計,非磁性材料,低自重,錯位補償
  • 產業: 舞台技術、照明技術
  • **成功案例:**透過使用igus plain 和 魚眼軸承/軸承座,Kellook 可以將陀螺儀的重量減少 5 公斤。這使得更小的馬達和變速箱單元成為可能 - 這不僅在 設計和美觀方面,而且在運輸和組裝方面也是一種增益。與傳統的金屬解決方案相比,可省去潤滑劑和維護工作的成本。

遇到的問題(困難)

解決方案

Kellook 的陀螺式燈光裝置在音樂會舞台上運作,前景可見光束與觀眾。
圓形軌道配置,含四個導向滑塊與標示的連接點。
igus 圓形迴轉導引系統,具有多條滾動軌道和連接模組。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢