變更語言 :
可靠、耐用、安靜、耐磨、節省空間:這是對 Omnicell GmbH(前身為 Mach4 Automatisierungstechnik GmbH)自動藥物揀選系統中使用的能量鏈的要求。無論是在藥房、醫院或療養院 - 快速儲存和檢索的模組化系統幾乎可適用於現場的任何空間條件。完全組裝好的 readychain® 能源供應系統可確保必要的運作可靠性。
零件供應商和中型機械工程公司合作密切。舉例來說,幾年前設計了一套可以在轉角處 90° 行走的訂單揀選系統。"解決方案很快就找到了," ,CEO 回顧過去。"在標準機器中,鏈條躺在地板上,而在彎曲機器中,鏈條則站立著,並確保對各種控制和驅動單元的可靠電源供應。" 更重要的是,交付能力是正確的。"" Malajka 確認,系統的交貨從未因為瓶頸而延遲。這方面對 igus® 非常重要,因此所有產品,包括使用壽命,都可以在線上計算和訂購,並在 24 小時內交付。
技術提升 ...降低成本。
在這本 igus® 雜誌中,您將發現大量的可能性和應用實例,說明如何使用即裝即用的能源鏈系統降低技術升級和/或成本。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net