變更語言 :
過去幾年的乾旱使得用錘子和楔子砍伐樹木變得越來越危險。枯枝在輕微的撞擊下就會倒下。因此,位於德國弗萊堡的 Forstreich 公司開發了一種由無線電控制、電池驅動的伐木楔。
伐木員將楔子放入鋸口,然後開始伐木過程,並保持至少十米的距離。設計工程師使用 drylin W 雙軌和枕木塊來實現伐木楔的線性移動。他們也使用 iglidur G 滑動軸承。這些組件可讓伐木楔在長時間的使用壽命中吸收徑向力,即使在有泥土、沙粒和木屑的環境中也是如此。
產業: 林業
客戶需求: 儘管有灰塵和高徑向力的影響,但仍有長的使用壽命
來自 igus 的解決方案: drylin W 線性 滑軌 、iglidur G 滑動軸承
Forstreich GmbH 因在伐木楔中使用 iglidur 滑動軸承和 drylin 線性滑軌而獲得 銀質 獎章。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net