自潤軸承白皮書

白皮書預覽

沒有潤滑的儲存位置?指南、專家提示和實例

  • 潤滑對環境的成本
  • 使用無潤滑軸承的要求
  • 實踐報告和數據
  • 潤滑成本
  • 無潤滑滑動軸承如何工作?
  • 工作條件 無潤滑滑動軸承
七個秘訣 白皮書預覽

如何找到普通軸承的隱藏成本並簡單節省開支的 7 個小竅門

  • 確定需求並優化採購
  • 比較零件需求與性能資料
  • 檢查對特殊幾何形狀或尺寸的需求
  • 選擇最有利的製造流程
    以及更多內容。
塗層白皮書預覽

為每個表面提供耐磨保護?如何提高耐磨部件的使用壽命

  • 功能性與加工
  • 適合您應用的最佳塗層
  • iglidur® 塗層服務 - 如何運作
  • 自行鍍膜的技巧
  • 應用實例
白皮書預覽:典型的軸承損害 - 如何避免塑膠襯套過早失效

典型損壞模式 - 如何避免塑膠襯套過早失效

  • 滑動軸承不同類型的損傷模式
  • 如何避免滑動軸承損傷
  • 滑動軸承損傷分析提示
預覽白皮書

檢查清單 - 達到最長壽滑動軸承的 4 個步驟

  • 配合夥伴需要考慮哪些因素?
  • 滑動軸承可以或應該如何固定?
  • 軸承位置會產生哪些力?
  • 在溫度、濕度、污垢等操作條件下需要考慮哪些因素?
  • 滑動軸承的使用壽命如何定義?
塑膠滑動軸承的壓配

塑料滑動軸承:公差、組裝、測量

  • 定義正確的軸承遊隙的公差設計
  • 測量塑料滑動軸承的測量方法和技巧
  • 安裝公差和簡化裝配的措施
  • 塑料滑動軸承的安裝方法
滑動軸承和軸

最大化軸和滑動軸承的使用壽命

  • 問題因維護而造成的故障和停機時間
  • 鍍鋅:熱鍍鋅和電鍍鋅
  • 氮化:氣體氮化和軟氮化
  • 硬鉻軸
  • 案例研究:使用 iglidur® 材料進行重負荷測試
  • 透過持續的內部研究進行產品開發
  • 技術與市場展望
測試實驗室的測試平台

測試中的軸承材料: iglidur® 對比傳統塑料

  • 如何找到合適的塑料軸承?
  • 有哪些軸承材料,它們的特點是什麼?
  • 普通軸承材料之間如何比較?
  • 各種滑動軸承材料的磨損表現如何?(測試程序、測試結果)
帶注塑部件的注塑模具

帶注塑部件的注塑模具

  • 降低注塑模具和材料成本的 9 個訣竅
  • 瞭解收縮現象
  • 使用 3D 打印機生產注塑模具更具成本效益
  • 注塑模具是正確的選擇嗎?選擇合適的生產製程
  • 使用 3D 列印服務工具在瞬間完成製成品件
軸承點有油脂和污垢

工程機械無潤滑儲存點的關鍵成功因素

  • 滑動軸承潤滑的重要功能
  • 轉用無潤滑滑動軸承的原因
  • 區別:無潤滑的 iglidur® 滑動軸承與有潤滑的金屬軸承的區別
  • 自潤滑動軸承的功能性
  • 轉換為乾磨滑動軸承時的注意事項
使用筆電瀏覽igus® 網站

免費諮詢

乾式軸承 iglidur® improves 樣品盒

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

滑動軸承維基

滑動軸承維基

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢