由高性能塑膠製成的協作機器人

什麼是協作機器人?

  • 協作機器人可以靈活地整合到不同的應用中。
  • 這類機器人承擔的任務對人類來說單調、耗時甚至危險。
  • 由高性能塑膠製成的協作機器人(例如 ReBeL 特別輕,重量僅為 8 公斤,易於操作,而且由於價格低廉,攤銷速度非常快。

價格為 €4,970 的R e Be Lution

協作機器人的成本是多少?

有關 igus 協作機器人的技術事實

強度圖示

高達 2 公斤的有效載荷

觸及圖示

最多可達 644 mm

DOF圖示

高達 6 個自由度

速度圖示

最大速度7 次取放/分鐘

重複性圖標

重複性±1.0mm

圖示比例

重量 8.2 公斤

圖標協作機器人

職業安全研究所確認

圖標無塵室

無塵室4級

靜音圖示

58.2dBA

圖示能量

40 瓦平均消耗

圖示重量

最大 2.5 公斤負載率

協作機器人控制軟體

協作機器人控制軟體
協作機器人控制軟體
  • 購買前使用免費且免帳號的軟體測試所有 igus 運動學
  • 具有適用於所有 igus 機器人、單軸和 AGV 的預編程項目
  • 直覺的 3D 介面和機器人模擬

ReBeL 學院

ReBeL 學院

協同機器人的應用領域是什麼?

ReBeL 協作機器人是在哪裡生產的?

焊接爐

德國PCB組裝

鋪設電線電纜

組裝

ReBeL 軟體安裝

軟體安裝

ReBeL 協作機器人品管

品質保證

ReBeL 系列中目前的協作機器人型號

ReBeL® cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-00

ReBeL® 第七軸

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® cobot 工作站

RBTX-TRUP-0001

線上商店

Low Cost Automation 低成本自動化線上商店

協作機器人配置器

ReBeL® 配置器

預約展示

預約 ReBeL® 現場展示

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢