直接來自製造商的電線電纜導

電線電纜導引、電線保護管OCR

電線保護管 OCR

  • 圓形電纜、電線及各式管線用於辦公桌
  • 可用整合式磁鐵、固定束帶或螺絲固定
  • 節省時間:電線電纜安裝快速,設計“簡單”
  • 每個鏈節可以是活動也可以是鎖固
  • 2018 年紅點類型獎得主
ZF14辦公拖鏈、電線保護管

電線保護管、辦公室拖鏈ZF14

  • 辦公桌用方形電線電纜管
  • 透過螺絲或膠黏合固定
  • 美學設計
  • 固定座,易於卡入
  • 即使使用“簡單”設計安裝,也易於填充
  • UL94-V2 認證
辦公室拖鏈 OCO 電線保護管

OCO 電線電纜導引、電線保護

  • 最佳化設計
  • 靈活適配
  • 容易增加長度和縮短
  • 附內置磁鐵,方便固定
  • 拖鏈鏈節握力高達150N
小型拖鏈

小型拖鏈

  • 內部高度:5 — 32mm 適用於狹窄
  • 的安裝空間更快
  • 更快開啟和關閉
中型拖鏈

中型拖鏈

  • 內部高度:21 - 48mm
  • 適用於中等負載範圍的應用
  • 高強度、安靜運行
大型拖鏈

大型拖鏈

  • 內部高度:21 - 350mm
  • 對於高負載
  • 高強度和堅固性
機器人、機械手臂拖鏈

機器人、機械手臂拖鏈專用

  • 內徑: 12 – 46.8mm
  • 適用於複雜的多軸機器人
  • 彈性設計
能量傳輸保護拖鏈、電纜線保護鏈架,防止污垢和切屑

防塵和碎屑防護

  • 內部高度:21 - 75mm
  • 經濟實惠,防止污垢和切屑
所有能量傳輸保護拖鏈、電纜線保護鏈架總攬

所有拖鏈及配件

  • 旋轉供能系統
  • 去應力元件
  • 導槽等等

igus®電纜電線保護管在哪裡使用?

電線電纜線槽(拖鏈)如何安裝

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢