線性機械手臂是多個線性軸的組合,以實現多軸運動。 igus® 提供平面、線性、龍門式機械手臂,適用於多種不同的任務。 igus® 線性機械手臂包括帶有 NEMA 步進馬達的 drylin® 線性模組系統,以及建構機械手臂所需的所有組件。
版本 0001 技術參數 | |
工作空間: | 500 mm x 100 mm |
最大速度: | 1.0 m/s |
最大加速度: | 3.0 m/s² |
重複性: | 0.2 mm |
軸承負載: | 10 N |
版本 0002 技術參數 | |
工作空間: | 800 mm x 500 mm |
最大速度: | 1.0 m/s |
最大加速度: | 2.0 m/s² |
重複性: | 0.3 mm |
軸承負載: | 50 N |
技術參數 | |
工作空間: | 300 mm x 300 mm |
最大速度: | 1.0 m/s |
最大加速度: | 10 m/s² |
重複性: | 0.3 mm |
軸承負載: | 80 N |
版本 0003 技術參數 | |
工作空間: | 500 mm x 500 mm |
最大速度: | 0.5 m/s |
最大加速度: | 1 m/s² |
重複性: | 1 mm |
軸承負載: | 10 N |