drylin® 龍門機構由執行 xyz 線性運動的各種傳動裝置組成。 以滑動代替滾動,進而確保安靜、平穩的運行。 自潤滑的零組件耐腐蝕且免保養。 輕量化的 drylin® 線性機械手臂,比起傳統的線性機械手臂降低 60% 成本。
典型應用:
我們的專家將盡快透過電子郵件或電話與您聯繫。
Flysorter 的 MAPLE-PRO 機械手臂可自動對果蠅進行分揀,以供研究實驗室使用。 在此過程中,透過附有真空吸盤的機械手臂將果蠅吸入並進行分類。該公司依靠 igus® 模組化的自動化零組件。
德國工程公司 W+F 採用完全自動化的清潔系統 The Camping Butler 用作露營地化糞池。 在 Camping Butler 露營地內,是一個 drylin® 龍門機構,該機械手臂可以轉動、清空和清洗水箱。 易格斯的所有組件均免潤滑、免維護、無腐蝕,因此非常適合衛生清潔系統。
用於建築工程的 XXL 3D 列印零件具有許多優勢,例如材料可持續發展、物流靈活性和設計自由度。 為了實現設計思想,DUS 成立了 3D 列印公司 Actual 。與 igus® 一起設計了一種移動式 3D 列印機,該列印機具備高精度和高速度。
行程距離、位置、速度、操作次數,輕鬆在 igus® drylin® E 馬達控制系統中進行定義。
該套件為您的 drylin® E 線性機械手臂提供了直觀的控制系統。 使用相應的軟體,您可以透過圖形使用者界面對機械手臂進行編程和控制移動。