當您選擇了應用參數後,產品搜尋器將顯示出適用的線性滑台和馬達。 產品查找器還可以計算免上油滑台的單價、馬達利用率以及產品使用壽命(行程數)。 只需點擊幾下,您就可以配置出包括馬達、供能電纜和安裝組件的完整線性滑台。
步進馬達;BLDC 和 DC 直流馬達;馬達/變速箱;馬達控制;配件
適用於伺服馬達的適配器套件
合適的線性平臺和馬達組合決定的墊片、馬達基座和聯軸器。
適用於drylin®馬達驅動滑台直線滑台的末端和極限開關
drylin® E 馬達驅動滑台直線滑台,帶馬達
應用於“揀選放置”的小型輕便伸縮型滑台
用於龍門的 drylin® E 驅動元件— —為龍門結構節省空間
drylin® Q - gripper axis, move components within confined spaces and at low weight
drylin® 直角坐標機械手——平面、產線、室內
drylin® - lift/swivel unit, based on a rack and pinion drive with coated aluminium 4-edge profile as well as a round table element with integrated toothing
A = igus®步進馬達
高性價比
免維修解決方案
四種安裝尺寸
15種類型
B = 爪形聯結器
C = 馬達座:步進馬達連接
D = 滾珠軸承螺桿支架
E = 同步帶,梯形牙或高導程螺桿
F = 由免保養iglidur® J製成的耐磨片
G = 使用工程塑料軸承的免潤滑直線導向系統
| 馬達尺寸 | 馬達數據 | 可能/推薦的軸
帶驅動 | 主軸 |
| NEMA17 | 保持扭矩Mo[Nm]=0,5
法蘭尺寸為42mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | 保持扭矩Mo[Nm]=2,0
法蘭尺寸為56mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | 保持扭矩Mo[Nm]=3,5
法蘭尺寸為60mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | 保持扭矩Mo[Nm]=5,9
法蘭尺寸為86mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |